??
CAD模型选择
K1472.2006
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1472 - 塑料滚花螺母
明细表
K1472.2006
BESTKIPP
订货号
K1472.2006
MATERIAL
材料
易切削钢
D
螺纹
M6 mm
D1
直径
20 mm
D3
直径
13.6 mm
H
高度
15 mm
T
高度
10 mm
K
高度
9 mm
GEW
重量约
0.0063 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245475537
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions